返回至總覽

電纜類型

我們在此提供我們電纜產品範圍的總覽,以便有助於您選擇合適的電纜品質。找到符合您要求的電纜品質。

PUR 不含鹵素 – 適於極端負載

PUR 不含鹵素  

拖鏈中的高柔性電纜

在菲尼克斯電子,我們用結實、一般適用的聚氨酯電纜作為標準電纜。注意:訂單名稱中的「PUR」。

電纜有以下屬性:

  • 耐化學品性非常好
  • 耐油脂性非常好
  • 耐磨性非常高
  • 可用於柔性電纜導管(最低 400 萬次彎曲)
  • 不含鹵素
返回頂部

高柔性 TPE-U

TPE-U  

機器人應用

此電纜特別適用於同時彎曲和扭轉載荷。專用護套由氨基甲酸已酯基熱塑性彈性體製成,耐焊接火花。

電纜有以下屬性:

  • 耐高溫性非常好
  • 可用於柔性電纜導管(最低 1500 萬次彎曲)
  • 適合機器人使用(最低 1300 萬次扭轉)
  • 不含鹵素
  • 極為阻燃
  • 耐焊接火花
  • 非交聯,因此可回收
返回頂部

PUR 輻射,耐焊接火花

PUR 輻射  

焊接機器人

在自動化汽車車身結構中使用的工業機器人,會受到由於彎曲、焊接火花和紫外線輻射導致的極大影響。我們的交聯式聚氨酯電纜可以承受這些影響。

電纜有以下屬性:

  • 耐高溫
  • 適合機器人使用(最低 500 萬次扭轉)
  • 極為耐焊接火花
  • 不含鹵素
  • 耐紫外線
返回頂部

PUR/PVC – 適用於高負荷

PUR/PVC  

金屬加工

您是否希望在有不良影響區域連接您自己的感測器或執行機構,例如用於金屬加工?此電纜採用聚氨酯/聚氯乙烯護套組合,由於非常易於剝線,非常適合於完成這樣的任務。

電纜有以下屬性:

  • 極易剝線
  • 耐化學品性佳
  • 耐油脂性非常好
  • 磨損敏感性低
  • 在一定程度上,能夠適用於柔性電纜導管
返回頂部

PVC – 適用於平均機械應變

PVC  

物流/貨運

這種低成本聚氯乙烯電纜可用於機械應變平均的區域,例如:在包裝系統或組裝機器中使用。

電纜有以下屬性:

  • 極易剝線
  • 耐化學品性佳
  • 一定程度的耐油脂性
  • 磨損敏感性低
返回頂部

PE-X – 適於戶外應用

PE-X  

交通

我們專門為在室外區域鋪設電纜提供有我們的交聯式聚乙烯電纜。無論是紫外線輻射,高溫和低溫下,溫度衝擊以及氣候影響均不構成問題。

電纜有以下屬性:

  • 耐紫外線,耐氣候
  • 耐油性非常好
  • 煙氣濃度低
  • 不含鹵素
返回頂部

PP – 適用於食品工業

PP  

食品加工行業

食品生產中使用的電纜均受到特別要求的影響。食品不得受到污染,所使用材料必須耐清洗劑。我們的聚丙烯電纜還具有淺色外護套,使污染明顯可見。

電纜有以下屬性:

  • 非常耐清潔劑和消毒劑
  • 淺色外護套,易於檢測到污染
  • 不含鹵素

 

返回頂部

RADOX® – 適於鐵路應用

Radox  

鐵路應用

特別是鐵路行業中,必須符合嚴格的要求。主要因素是防火,但對油和潤滑劑具良好耐性也非常重要。專業的 RADOX® 外護套可以滿足這些要求。

電纜有以下屬性:

  • 防火性符合鐵路標準
  • 耐油脂性非常好
  • 煙氣濃度低
  • 彎曲半徑小
返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器電纜