天線和電纜

天線和電纜

全時接收

使用相應的天線和合適的附件,建立完整的無線解決方案。

返回至 工業無線

類別

搜尋範圍 天線和電纜

显示该分类下的所有产品

憑藉相應的天線,確保您應用的最大傳輸品質,並擴展您的無線設備。配套電纜等附件使附件組更加完善。

您的優勢

  • 採用客製化附件,讓您的應用發揮更高等的性能
  • 特殊的天線設計,是工業應用的理想選擇
  • 提供實用範例,輕鬆選擇合適的組件

適合您的應用的正確天線

適合用於每一種應用的天線  

適合用於每一種應用的天線

藉由使用正確的天線,您可以將我們的無線設備轉換為適合您應用的個人化解決方案。

倉儲和生產廠房
適於在有大量反光設備的區域內無線覆蓋

軌道引導系統
例如,適用於軌道引導系統的無線傳輸

無線連結
可涵蓋長距離

車輛或機器
天線特別堅固,例如:適於使用在車輛上

您的無線系統的需要項目

無線設備的組件  

無線設備的組件

在此,您可以檢視您應該為無線設備使用哪些組件。

  1. 控制盒
  2. 無線模組
  3. 尾線
  4. 突波保護
  5. 天線電纜
  6. 轉接器
  7. 天線

 

天線屏蔽適於在危險區域內安全使用天線

可安裝在 2 級防爆區域內的天線屏蔽  

可安裝在 2 級防爆區域內的天線屏蔽

天線屏蔽讓您的無線模組高頻輸出的本質安全符合 Ex i 保護。發生錯誤時,它可限制點火能量。這讓您可以在 0、1 和 2 級區域的潛在爆炸危險區域內使用標準天線。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

更多資訊