警報

通過 SMS 繼電器模組隨時更新

故障預防

即使沒有持續連接,也能隨時更新。

返回至 遠端通訊

類別

搜尋範圍 警報

显示该分类下的所有产品

對於自主型遠端站,少數開關操作或系統檢測需要由服務技術人員現場進行。故障會導致停機並產生高成本。得益於自動報警功能,無需複雜且昂貴的寬頻連接,也可以立即偵測遠端錯誤。

您的優勢

  • 通過 SMS 或電郵自動生成警報,降低機器和系統停機時間
  • 通過事件控制警報來降低通訊成本
  • 電源故障時觸發 SMS 警報
  • 品種齊全,包括 AC 型號和 DC 型號及具備擴展電壓範圍的型號

監測感測器與開關繼電器

採用 TC Mobile I/O 發出報警  

通過行動網路進行基於事件的監控、警示和開關操作

透過行動網路可輕鬆而安全地監測類比和數位感測器,並可遠端開關繼電器。小型警報系統 TC MOBILE I/O I/O X200 可透過 SMS 和電子郵件安全地傳輸資料。

在跳閘的情況下,在數位輸入端上或以固定間隔出現狀態變化時,TC MOBILE I/O X200 會向您發送通知。這意味著您可以隨時掌控最新變化。

TC MOBILE I/O X200 產品可提供電壓範圍為 10 至 60 V的 DC 設備,以及電壓範圍為 93 至 250 V 的 AC 設備。DC 設備特性:除具有四個數位輸入外,還有兩個類比輸入,可測量電壓和電流。

所有設備均具有寬電壓範圍和多種輸入,因而操作簡便,應用範圍廣。

除了專門針對小型報警和開關任務進行了優化的小型 TC MOBILE I/O X200 報警系統之外,菲尼克斯電氣工業路由器也配備報警選項。它們也配備數位輸入端,以便通過 SMS 或電子郵件及網際網路連接發送報警。無論是與 TC DSL ROUTER 有線連接,或是通過行動網路與 TC ROUTER 連接,均能可靠發送報警。

設備也提供報警轉發選項,可藉助軟體介面通過乙太網將報警從控制器轉發至其它設備。因此,在發生狀態變化時,您可以將報警從控制器轉發至無限數量的數位輸入端。即使身處控制室之外,您也可以隨時獲知過程狀態。

緊密型傳訊系統現在也可透過應用程式進行通訊

TC MOBILE I/O X200  

適用於傳訊系統的免費應用程式

韌體全面更新,因此 TC MOBILE I/O X200 現在也可以透過智慧型手機的應用程式與您通訊。透過此應用程式,您可以隨時便捷地切換輸出,輕鬆地查看設備狀態。

TC Mobile I/O 應用程式使設備使用變得更加容易,同時免去了編寫簡訊的必要。您將透過 SMS 和電子郵件接收提醒。這樣便於在現場取得聯繫。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155