主動式並聯備用模組

主動式並聯備用模組

可滿足最嚴苛的要求

QUINT ORING 採用 ACB Technology 技術,可雙倍延長並聯備用系統的使用壽命。

返回至 並聯備用模組

類別

搜尋範圍 主動式並聯備用模組

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的 QUINT ORING 主動式並聯備用模組採用 ACB Technology(自動電流平衡)。
它可以均勻地平衡電源上的負載,並擴展使用壽命。

S-ORING 模組利用持續絕緣的導線接線至負載處,並與 QUINT POWER 電源組合使用,可報告並聯備用系統的所有危急運行狀態。

您的優勢

  • 透過持續監測輸入電壓、輸出電流和去耦段,實現預防性功能監測
  • 透過兩個正極輸出端子實現持續並聯備用
  • 負載分配均勻,因此可使使用壽命增加一倍
  • 採用 MOSFET,可節省能源達 70%
  • 過電壓保護可將電湧電壓限制在 32 V

偵測並避免危急狀態

主動式並聯備用模組可滿足最嚴苛的要求  

可以選擇負載電流的極限值。

需要 5 A 電流的控制器由兩個並聯備用電源裝置供電,每個裝置提供 5 A 的標稱電流。如果連接了一個 3 A 的額外負載,電源便可透過 POWER BOOST 功率儲備輕鬆提供 8 A 電流,並且不會產生壓降。但在這種情況下,不再提供並聯備用。若兩個電源中的一個出現故障,則第二個電源無法提供 8 A。因此必須控制負載電流。利用 QUINT ORING 模組,系統操作員可立即注意到不再提供並聯備用的情況。模組可以偵測整個供電路線中的關鍵運行狀態,並及時通知操作員。

採用 ACB Technology,使用壽命可延長一倍

採用 ACB Technology 的 QUINT ORING  

採用 ACB Technology 實現卓越的系統可用性

在對運行可靠性要求極高的應用中必須安裝並聯備用模組,這樣才不會因電源裝置故障而導致系統停機。由於不對稱性,負載通常由一個電源裝置單獨供電。這會導致工作電源裝置產生熱負荷,並加速老化。如果電源裝置僅輸出標稱電流的一半,則仍能保持較低的溫度。

QUINT ORING 模組所採用的 ACB Technology 可確保電源對稱負載,進而雙倍延長並聯備用系統的使用壽命。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS