發聲元件

敏銳聽力,明察秋毫

敏銳聽力,明察秋毫

發聲元件強化光學訊號的效果 - 即便是在高噪聲級之環境。

返回至 訊號塔

類別

  • 發聲元件產品清單
    發聲元件

    蜂鳴器、警笛與語音輸出等發聲訊號元件,可在機器與系統故障時提高警覺意識。

搜尋範圍 發聲元件

显示该分类下的所有产品

藉助發聲元件支持光學訊號。這將確保以最佳方式向您告知機器或系統的狀態,即便是不易看到的情形。只需選擇適合您訊號任務的適當發聲元件即可。

您的優勢

  • 由於訊號量高,即便在高噪聲級環境中,仍能引起注意
  • 可依據環境條件自動或手動調節,始終使用適當的訊號量
  • 遠端控制發聲元件與多個訊號音調,靈活使用
  • 具有各種訊號輸出,可針對每一種應用採用合適音調,例如:蜂鳴器、警笛或聲音輸出

憑藉發聲信號實現最大靈活性

經由 USB 電纜記錄訊號塔的聲音輸出元件  

聲音輸出元件可實現個別發聲訊號

定製設計您專有的訊號輸出。可用聲音輸出元件替代警笛或蜂鳴器。例如,可用於輸出錯誤原因或多語言機器操作說明。

聲音輸出元件

  • 儲存多達 50 個 MP3 或 WAV 檔案(2 GB 的儲存容量)
  • 最多控制 15 個檔案
  • 透過聲音輸出元件上的軟體易於配置
  • 經由控制電纜選擇 MP3/wav 檔案
  • 直接在訊號元件上經由電位器或經由軟體設定音量
  • 經由外部控制訊號降低音量

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155