充電系統附件

充電系統附件

充電系統——優勢選項

附件和替換材料可擴展您的充電系統功能。

返回至 充電系統

類別

搜尋範圍 充電系統附件

显示该分类下的所有产品

除了充電系統外,菲尼克斯電氣也提供多種附件和替換材料供選擇。
提供各種適用於車輛連接器的支架和測試適配器,讓您可用來測試充電站功能和充電過程。多種保護蓋可提供保護基礎設施插座出口 IP54 等級的保護,甚至可以連同面板安裝支架安裝。

您的優勢

  • 使用測試適配器來測試您的充電站,模擬充電和鎖定過程
  • 穩固的支架,保證在充電間歇期間為車輛連接器提供最佳的保護
  • 耐各種天候的保護蓋,保證基礎設施插座出口使用壽命長
  • 前後面板安裝方式使基礎設施插座出口保護蓋能夠靈活安裝
  • 整合式聯鎖方式能在充電期間偵測鎖定狀態
  • 手動緊急解鎖鎖定執行機構
  • 生產過程符合 ISO/TS 16949 標準

車輛連接器測試適配器

車輛連接器測試適配器  

車輛連接器測試適配器

菲尼克斯電氣為 AC 和 DC 車輛連接器提供專用的測試適配器,形狀與車輛入口相同,並符合適用標準, 讓您能夠在實驗室情形下進行充電站開發測試以及模擬日常使用。此類測試適配器也可用於基礎設施側的其他分析。
若您需要在電動車上安裝車輛入口,您可在「更多資訊」之下找到菲尼克斯電氣電動車(Phoenix Contact E-Mobility GmbH)的網頁連結。
以下各種型號均為您的實驗室需求提供 CCS 類型 1 和 CCS 類型 2 充電標準:

  • 125 A / 850 V DC(公制)
  • 200 A / 850 V DC(公制)

結合:

  • 20 A / 250 V AC(公制)
  • 20 A / 480 V AC(公制)
  • 32 A / 250 V AC(公制)
  • 32 A / 480 V AC(公制)

基礎設施插座出口保護蓋

類型 2 和 GB/T 型基礎設施插座出口保護蓋  

類型 2 和 GB/T 型基礎設施插座出口保護蓋

菲尼克斯電氣為所有應用類型的基礎設施插座出口提供保護蓋,以便更有效地抵抗環璄影響。保護蓋可施以客戶商標設計。為您的應用選擇合適的保護蓋。
GB/T 型保護蓋可依蓋板機構類型變化,有自動關閉或自動開啟型號。可自由選擇安裝位置。保護蓋可安裝在左、右、上、下各處。

  • 自動關閉的類型 2 可用螺栓固定在背面
  • 自動關閉的類型 2 可用螺栓固定在正面(易安裝型)
  • 自動關閉的 GB/T 型可用螺栓固定在背面
  • 自動開啟的 GB/T 型可用螺栓固定在背面

車輛連接器支架

車輛連接器在充電間歇時的停放位置  

車輛連接器支架

我們建議您使用專用的菲尼克斯電氣車輛連接器支架來將充電電纜的車輛連接器固定在充電站上。專用支架可確保車輛連接器在充電間歇期間安全固定。這些所謂的停車位置支援多種安裝方式,包括前部安裝與後部安裝。您可依據充電標準找到合適的車輛連接器:

  • 類型 1 AC
  • 類型 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS 類型 1 DC
  • CCS 類型 2 DC
  • GB/T DC

替換材料

用於充電系統的替換材料:執行機構和保護蓋  

用於充電系統的替換材料:執行機構和保護蓋

提供多種適用於基礎設施插座出口的鎖定執行機構、密封和面板安裝框架供選擇。

我們為車輛連接器和基礎設施插頭提供保護蓋。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155