AS-i 介面

高效自動化

高效自動化

減少您的工作量:我們的 AS-i 介面組件可以方便安裝,可實現使用者友好操作。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 AS-i 介面

显示该分类下的所有产品

您是否正在尋找快速、簡便、毫無差錯的佈線方式?在安裝時,您不需要任何有關 AS-i 介面的專門預先知識,這正是其在自動化領域設定下新標準的原因之一。此外,還可以減少您的機器和系統安裝、配置和維護成本。菲尼克斯電子提供適用於 AS-i 介面的完整產品組合。

您的優勢

  • 創新的連接技術,節省安裝時間
  • 產品範圍完善,一切來自單一來源
  • 採用穿透技術,免工具連接

完整產品範圍

AS-i 介面:完整產品範圍  

AS-i 主/從設備和電源裝置

AS-i 介面主設備

有兩種適用於 PROFIBUS DP 網路的 AS-i 介面主設備型式:

  • 基本型主設備,作為高性價比的入門級版本
  • 雙主設備,具擴大功能

兩款設備均屬於最新一代的 AS-i 介面主設備。依照主設備資料 M4 對其規定。

線內的 AS-i 主設備使用方式非常靈活,因為使用各種匯流排聯接器幾乎可將其整合到任何網路中。

AS-i 介面從屬設備(I/O 從屬設備)

為將感測器或執行機構連接到 AS-i 介面的網路,則需要 I/O 從屬設備。設備可用於每種可能的應用:

  • 直接在現場採用 M12 技術
  • 空間有限處採用 M8 技術
  • 在控制櫃中,用於 I/O 級的 COMBICON 連接器

AS-i 介面電源裝置

AS-i 介面專用電源裝置用於 2 線系統的資料解耦。

一項特別實用的功能是接地故障檢測功能,或簡稱為 EFD,其立即檢測系統中的接地故障,指示出故障或關閉電源。

網路元件和接線

全面的產品組合適於各種不同的應用  

全面的產品組合適於各種不同的應用

我們為構建 AS-i 介面的網絡提供全面的產品組合。

  • 四種不同品質的扁平帶狀導線可用於不同應用的整個範圍。
  • 透過安裝一個或多個用於分配黃色扁平帶狀導線的分支,可以構成各種拓撲結構。
  • 由於採用 QUICKON 連接技術的扁平帶狀導線連接器 4 位設計,透過一個連接器即可非常迅速和輕鬆擴充到兩個扁平帶狀導線。
  • AS-i 介面扁平帶狀導線和採用 M12 連接技術的 I/O 設備,直接連接到分配器。
  • IP20 型 AS-i 介面分配器及回拉式彈片連接(COMBICON),適用於連接相同導線橫截面的扁平帶狀導線和圓形電纜。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊