用於 AS-Interface 的 I/O

利用 AS-Interface 在現場方便快捷地構建網路

輕鬆自動化

減少您的工作量:安裝和移運變得輕鬆。

返回至 用於現場安裝的 I/O 系統(IP65/IP67)

類別

搜尋範圍 用於 AS-Interface 的 I/O

显示该分类下的所有产品

您希望節省時間、使用更少的電纜,並在現場輕鬆、迅速與系統聯網?用於 AS-Interface 網路的組件是適用的智慧型解決方案。

您的優勢

  • 創新的連接技術,節省安裝時間
  • 產品種類齊全,一站式採​​購
  • 採用穿透技術,免工具連接

適合您的系統的型號

兩種外殼型號,可滿足各種需求  

兩種型號,可用於不同的應用

AS-Interface 設備可透過 AS-Interface 扁平帶狀導線直接連接,或透過用於 AS-Interface 的 M12 連接作為超緊湊型設備連接。用於 AS-Interface 的 I/O 設備具有 IP67 防護等級,可在現場直接使用。

  • AS-Interface 系統上採用創新型免工具連接技術,從而使帶 M12-I/O 連接的設備更為出色。它具有可輕鬆移運等特點,進而可縮短連接時間。
  • AS-Interface M8 設備結構緊湊,即使空間狹窄,該設備也非常適合安裝在型材上或直接安裝在機器內。

多種安裝選項

多種安裝方式提升安裝靈活性  

快速、方便:可選擇卡接在 DIN 導軌上

菲尼克斯電氣的 AS-Interface I/O 設備可靈活安裝。在水平表面上,可使用標準 M4 螺釘固定。或者,採用 M12-I/O 連接的設備也可卡接在 DIN 導軌上。

免工具連接

無需工具進行連接,安裝方便快捷  

免工具裝配方式,實現快速安裝

AS-Interface 系統的設計理念非常簡單:將扁平帶狀導線按壓到導軌輔助裝置內,隨後合上鎖定機構,設備連接便告完成。

原理:金屬針式插頭穿透扁平帶狀導線護套,與導體接觸。透過這種穿透方式可確保快速連接,且無需額外工具。

用於控制櫃的 AS-Interface

菲尼克斯電氣 AS-Interface 系統組件  

菲尼克斯電氣 AS-Interface 系統組件

如 I/O 從機一樣,AS-Interface 網路包含其他系統組件:

  • AS-Interface 主機(閘道)
  • AS-Interface 電源裝置

除具有 IP67 防護等級的現場安裝組件外,我們還提供適用於控制櫃的其他具有 IP20 防護等級的 AS-Interface I/O 從機。

AS-Interface 網路組件

菲尼克斯電氣的 AS-Interface 網路組件  

菲尼克斯電氣的 AS-Interface 網路組件

透過 AS-Interface 可構建多種網路拓撲結構。菲尼克斯電氣可為您提供大量網路元件,例如電纜或連接器。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155