返回至總覽

ADVANCE 外殼系列

菲尼克斯電氣推出符合 CECC 75 301-802 標準研發而成的 ADVANCE 外殼產品。根據您的需求,在三種外殼產品中選出最適合的解決方案。

塑膠外殼

ADVANCE 外殼:塑膠系列產品  

ADVANCE 塑膠外殼

配有模制電纜接頭的 ADVANCE 塑膠外殼價格實惠,但仍具有防塵、防水、防震的性能。

該系列外殼尤其適合下列應用領域:

  • 機械製造和系統製造
  • 汽車工業
  • 控制櫃製造
  • 風力發電機

外殼材質極為牢固且耐用:所用的聚醯胺耐衝擊性極強,符合 DIN EN 50102 標準。

金屬外殼

ADVANCE 外殼:標準系列產品  

ADVANCE 金屬外殼

ADVANCE 金屬外殼係採用具備極佳抗腐蝕能力的壓鑄鋁材質製成。即使面對電磁干擾,亦可穩當確實地保護敏感介面不受影響。
尤其適用於下列應用領域:

  • 汽車工業
  • 機械製造和系統製造
  • 量測和控制技術

適於戶外應用的金屬外殼

適於戶外應用的 ADVANCE 金屬外殼  

適於戶外應用的 ADVANCE 金屬外殼

ADVANCE 戶外用外殼配有黑色粉末塗層和耐 UV 密封,是針對最嚴酷環境條件和腐蝕性條件的理想解決方案。
尤其適用於下列應用領域:

  • 化工業
  • 鐵路工業
  • 離岸工廠

技術資料

 塑膠外殼金屬外殼適於戶外應用的金屬外殼
外殼材質聚醯胺壓鑄鋁、
抗腐蝕
壓鑄鋁、
抗腐蝕
表面材質--粉末塗層、黑色
鎖定裝置材質不鏽鋼不鏽鋼不鏽鋼
密封材質NBR導電 NBR氟化橡膠
環境溫度
(操作時)
-40°C 至 +100°C-40° 至 +125°C-40°C 至 +125°C
防護等級
(插入時)
IP66/67 (0.2 bar,24 h)
NEMA 12
IP66/68 (0.2 bar,24 h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0.2 bar,24 h)/IP69K
NEMA 4/4X

返回至總覽
更多資訊
  • ADVANCE 外殼系列

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

重載連接器