AC 連接技術

AC 連接技術

適合於每一個性能等級

從完善的產品範圍中為電網饋入選擇。

返回至 光電連接器

類別

搜尋範圍 AC 連接技術

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電子可為各種性能等級的光電系統 AC 側安裝提供多種連接產品。產品組合包括特別精簡型連接系統、用於 1 相和 3 相設備的圓形和矩形連接器,再加上面板貫通進線式接線端子和相關附件。

您的優勢

  • 易於安裝,採用可靠的螺釘和壓接連接技術
  • 高度靈活性,適合於各種導線截面的連接解決方案
  • 來自單一來源的一致連接技術簡化了安裝和維護

IP 保護型 AC 圓形連接器

AC 圓形連接器  

IP 保護型 AC 圓形連接器

使用 PRC 系列中用於裝配和面板貫通進線的圓形現場型連接器,可將 AC 電纜安全、快速、方便的與螺釘和壓接接頭連接。高品質的組件有助於增加您系統的供電量。

  • 電流最大 35 A
  • 導線橫截面 1.5 mm² 至 6 mm²
  • 3 和 5 位版本
  • 安裝時無需專用工具

 

IP 保護型 AC 矩形連接器

AC 矩形連接器  

IP 保護型 AC 矩形連接器

VARIOCON 系列提供模組化矩形連接器和面板貫通進線及焊接、壓接或螺釘連接。高品質的元件有助於提升您的系統供應量。

  • 電流最大 70 A
  • 壓接接點的橫截面積為 4、10 和 16 mm²
  • 4 和 5 位型式

面板貫通進線和 PCB 接線端子

PCB 連接  

AC PCB 連接

菲尼克斯電子提供全系列連接器、PCB 及面板貫通進線接線端子,適合大電流應用。每一種應用的正確解決方案:

  • 電流最大 309 A
  • 導線橫截面 0.2 mm² 至 150 mm²
  • 電壓最高 600 V UL/1000 V

 

SUNCLIX micon – 適用於微型換流器的連接系統

SUNCLIX micon  

用於小型系統的 AC 連接系統

用於微型換流器的新型 AC 連接系統是一個預裝配的電纜系統,該系統包括兩個功能模組,採用 Y 型分配器設計。功能模組 1 是主幹線,負責收集和傳輸來自光電系統各個微型換流器的電流。

功能模組 2 是相關微型換流器的連接電纜(下降線路),負責將所產生的電流從各個換流器傳送到主幹線。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

電池單元的連接器

利用混合插拔式連接器進行高效、安全的試運行。