AC 充電控制器

AC 充電控制器

全球各地便利充電

提供經過最佳化協調的 AC 充電控制器,適合全球所有應用。

返回至 充電控制器

類別

搜尋範圍 AC 充電控制器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的充電控制器產品,可讓您依據目前的國際性要求和標準設立充電站,並確保與電動汽車之間維持優異的互通性。針對歐洲、北美和中國市場提供最佳化控制器解決方案,適用於設立家用、商業或公共 AC 充電點。

您的優勢

  • 經過最佳化協調的控制器,適合所有應用
  • 輕鬆實施智慧充電管理
  • 符合 IEC 61851-1、SAE J1772、GB/T 20234 標準的 AC 充電
  • 採用標準化通訊介面,可輕鬆整合至管理系統中

適合住宅充電點的 AC 充電控制器

EVCC Basic 是適合家用的控制器解決方案  

EV Charge Control Basic 充電控制器

EV Charge Control Basic 是外型精巧且具成本效益的控制器解決方案,專為簡易充電點所設計:例如設定壁掛式充電站。最適合用於住宅車庫、車棚和地下車庫內的壁掛式充電站。充電控制器除了提供 DIN 導軌設備型號外,也提供適合嚴苛環境的塗膜 PCB 類型。另提供採用可插拔 MSTB 連接技術的型號,可快速安裝在充電站外殼內,非常節省空間。

北美專用的 AC 充電控制器

EVCC Basic NAR 是適用於北美住宅和商業應用的控制器解決方案  

EV Charge Control Basic NAR 充電控制器

EVCC Basic NAR AC 充電控制器專為北美市場的住宅和商用充電站而設計。該設備已通過 UL 標準認證,可滿足統包解決方案的所有標準要求。

適合商業充電基礎設施的 AC 充電控制器

EVCC Advanced 是適用於商業應用的控制器解決方案。  

EV Charge Control Advanced 充電控制器

EV Charge Control Advanced 整合了適用於商業充電點的所有必要控制器功能,且可提供豐富的配置選項。充電控制器支援各種選項,例如公司營業場所和停車場的負載及電力管理。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


設立簡單的 AC 充電站

從安裝到運行充電站。


充電站內的突波保護

我們測試了壁掛盒發生過壓時會出現哪些現象。