內建大功率存儲的 AC UPS

節省空間,DIN 導軌專用

溫和轉移

TRIO AC UPS 內建大功率存儲,在輸出端輸出純正弦曲線。

返回至 用於 AC 應用的 UPS

類別

搜尋範圍 內建大功率存儲的 AC UPS

显示该分类下的所有产品

在內建大功率存儲的 UPS 型號中,AC UPS 模組和大功率存儲整合在同一個外殼中,非常節省控制櫃內的空間,也易於在現有系統中改裝。

您的優勢

  • 純正弦曲線實現溫和轉移:電池運行模式下生成的正弦與之前用於主電源的同步
  • 節省空間:UPS 模組與大功率存儲裝置整合在同一外殼內
  • 內建 VRLA 大功率存儲裝置,緩衝時間長,可透過其他大功率存儲裝置進行擴展
  • 用於連接更高級別控制器(如工業電腦)的 USB 介面
  • 可由大功率存儲啟動,甚至無需電源輸入

用於 DIN 導軌的 TRIO AC UPS——可靠且節省空間

TRIO AC UPS  

AC UPS 輸出端輸出純正弦曲線

用於 AC 應用的 TRIO UPS 在輸出端輸出純正弦曲線。電池運行模式下生成的正弦與之前用於主電源的同步。

  • 節省空間:UPS 模組與大功率存儲裝置整合在同一外殼內。
  • 整合 VRLA 大功率存儲裝置,緩衝時間長(可擴展)。
  • 具備 BAT-START 冷起動功能,可在無供電網路(120 V/230 V)的情況下以大功率存儲裝置起動。
  • 用於連接高級別控制器的 USB 介面:可透過內建的 USB 介面關閉已連接的工業電腦。
     

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS