AC 基礎設施插座出口

AC 基礎設施插座出口

可客製化

基礎設施插座出口,可用於室內與室外充電點。

返回至 充電系統

類別

搜尋範圍 AC 基礎設施插座出口

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的基礎設施插座出口靈活且節省空節,無論是小型壁掛式充電器還是公共充電站,均可為您提供最理想的解決方案。行動型模式 3 的充電電纜可連接至標準化的基礎設施插座出口。這類電纜在電力傳輸方面均比普通家用插座更快。

您的優勢

  • 菲尼克斯電氣的所有插座出口均採統一設計,節省安裝空間
  • 產品範圍完整,包含 CCS 類型 2 和 GB/T 標準(類型 1 基礎設施插座出口不受此標準規束)
  • 整合式聯鎖方式能在充電期間偵測鎖定狀態
  • 手動緊急解鎖鎖定執行機構
  • 模組化設計,支援正面與後部安裝
  • 選用配備 IP54 保護蓋
  • 生產過程符合 ISO/TS 16949 標準

符合模式 3 的 AC 基礎設施插座出口

對於使用交流電的常規充電,菲尼克斯電氣提供範圍廣泛且適用全球的標準化充電系統。
AC 基礎設施插座出口符合模式 3,專用情況 B 下的充電。這表示,此處可以連接一般收納在後車廂的行動充電電纜。

鎖定執行機構可防止基礎設施插頭在充電過程中被拔出。鎖定機制透過內建於鎖定執行機構的電子系統控制,並且可查看電流狀態。
基礎設施插座出口採模組化設計,因此能夠安裝在外殼面板的正面和後部。可以選擇加裝排水管和不同型號的保護蓋。

類型 2 基礎設施插座出口——歐洲境內 AC 充電

具鉸鍊蓋、面板安裝支架和執行機構的類型 2 基礎設施插座出口  

類型 2 基礎設施插座出口

標準化類型 2 基礎設施插座出口符合 IEC 62196 標準,專為歐洲境內充電所設計。菲尼克斯電氣提供兩種類型 2 的基礎設施插座出口:
-採模組化設計的正面或後部安裝,且含後部保護蓋螺釘連接。
-或是用於後部「簡易安裝」的型號,附有正面保護蓋螺釘連接,讓您可輕鬆地從外部更換保護蓋。
簡易安裝型的基礎設施插座出口透過專用的固定架安裝在外殼面板上。因此,您不需打開壁掛盒或充電站,便能輕鬆更換簡易安裝型保護蓋。

  • 20 A / 250 V AC(公制)
  • 20 A / 480 V AC(公制)
  • 32 A / 250 V AC(公制)
  • 32 A / 480 V AC(公制)

GB/T 基礎設施插座出口——中國境內 AC 充電

基礎設施插座出口符合 GB/T 標準,含執行機構  

GB/T 基礎設施插座出口

標準化 GB/T 型基礎設施插座出口符合 GB/T 20234 標準,專為使用中國基礎設施充電所設計。此標準與類型 2 基礎設施插座出口非常相似。在標準中特別指定,除了鎖定執行機構之外,還有一個為基礎設施插頭手柄設計的凹口。

  • 20 A / 220 V AC(公制)
  • 20 A / 440 V AC(公制)
  • 32 A / 220 V AC(公制)
  • 32 A / 440 V AC(公制)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155