19" 插卡模組和插座排

安全支架,易於接線

安全支架,易於接線

使用 19" 連接元件,讓您輕鬆安全地為設備接線。

返回至 連接器

類別

搜尋範圍 19" 插卡模組和插座排

显示该分类下的所有产品

更多的組件,更多的連接,更為安全 - 在設計控制系統方面,需要創新的解決方案。我們為此提供理想的解決方案。19" 插卡模組為您的 PCB 提供安全防護。同時具備全面的靈活性:19” 插座排確保接線清晰明確。

您的優勢

  • 快速導線連接,適用於標準化插座排,符合 DIN41617 和 IEC60603-2(DIN41612)
  • 採用螺釘和彈片連接方式,連接元件接線方便
  • 正面螺釘連接方式,易於檢視
  • 一體式鎖定機制,PCB 支架穩定、牢固
  • 應用靈活,適於所有常見 DIN 插座排的型式

SKBI 19" 插卡模組

19 英吋插卡模組具有各種不同型式  

19" 插卡模組具有各種不同型式

您希望改裝 PCB? SKBI 插卡模組提供了切實可行的解決方案:

  • 標準化,符合 IEC 60603-1/DIN 41617 和 IEC 60603-2/EN 60603-2
  • 可安裝在控制櫃內以及 DIN 導軌上的任何之處
  • 藉助導軌,保證支架穩定、安全裝配歐洲型式的電路板卡(100 x 160 mm)
  • 螺釘連接,接線毫無問題
  • 絕緣外殼穩定,可靠保護 PCB
  • 回拉式彈簧,避免脫離跌落
  • 使用推出器,輕鬆取下 PCB

19" 插座排

19 英吋插座排具有各種不同型式  

19" 插座排具有各種不同型式

我們的 19" 插座排在後方採用螺釘或彈簧連接,專門設計用於 19" 機架使用。符合 IEC/EN60603-2 標準。


19" 插座排及螺釘連接
此插座排適合於 D 型和 F 型 32 位針式插座排:

  • SFLY 插座排:Y 形螺釘式插座排,角型接線端子排列,連接導線時,提供更好的檢視性。
  • FRONT-SFL 插座排:正面螺釘連接方式,導線截面可達 2.5 mm2


19" 插座排及彈簧連接
安裝尺寸和標誌符合 IEC 60603-2/EN 60603-2 的要求,適用於 D32 型。

  • FRONT-ZFL 插座排:精簡的回拉式彈簧技術,適用於實芯和絞線導線,導線橫截面可達 1.5 mm2

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155