AC及DC電壓變送器產品清單

篩選條件

5 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电压测量变送器 - MACX MCR-VAC - 2906239

MACX MCR电压变送器,用于从0 V ... 20 V AC到0 ... 660 V AC的AC电压,输出信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

价格:

电压测量变送器 - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

MACX MCR电压变送器,用于从0 V ... 20 V AC到0 ... 660 V AC的AC电压,输出信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

价格:

电压测量变送器 - MACX MCR-VDC - 2906242

MACX MCR电压变送器,适用于直流电,电压为0... (+/-) 20 V DC 至 0.. .(+/-) 660 V DC,输出信号 (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

价格:

电压测量变送器 - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

MACX MCR电压变送器,适用于直流电,电压为0... (+/-) 20 V DC 至 0.. .(+/-) 660 V DC,输出信号 (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

价格:

电压测量变送器 - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

MCR电压测量变送器,用于从 0..20 V AC 到 0..440 V AC的交流电,输出信号0..10 V/0(4)..20 mA

价格:
5 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155