閥連接器產品清單

篩選條件

42 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=保护电路在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=阀插头在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

阀连接器 - SACC-VB-3CON-M16/A - 1452123

阀连接器,3-芯,A 阀插头,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

阀连接器 - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

阀连接器,4-芯,AD 阀插头(压力开关),螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

阀连接器 - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V - 1452149

阀连接器,3-芯,A 阀插头,与 1个LED,与......连接 压敏电阻,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

阀连接器 - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 110V - 1452152

阀连接器,3-芯,A 阀插头,与 1个LED,与......连接 压敏电阻,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

阀连接器 - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

阀连接器,3-芯,A 阀插头,与 1个LED,与......连接 压敏电阻,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

阀连接器 - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V - 1452178

阀连接器,3-芯,A 阀插头,与 1个LED,与......连接 变阻器和整流器,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm,型号:24 V AC

价格:

阀连接器 - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 110V - 1452181

阀连接器,3-芯,A 阀插头,与 1个LED,与......连接 变阻器和整流器,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

阀连接器 - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

阀连接器,3-芯,A 阀插头,与 1个LED,与......连接 变阻器和整流器,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

阀连接器 - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - 1452204

阀连接器,3-芯,B 阀插头 (10 mm),与 1个LED,与......连接 压敏电阻,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

阀连接器 - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 110V - 1452217

阀连接器,3-芯,B 阀插头 (10 mm),与 1个LED,与......连接 压敏电阻,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:
42 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155