用於戶外應用的插拔式閥連接器產品清單

篩選條件

73 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=电缆上的1号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=保护电路在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=选择产品带/不带用于诊断目的的状态指示器, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=电缆上的2号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUO/A-1L-Z OD - 1407287

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407288

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 3 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 5,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407289

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 5 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407290

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 10 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD - 1407291

传感器/执行器电缆,5-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 AD 阀插头(压力开关),与 2个LED,电缆长度: 1.5 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P- 3,0-PUO/AD-2L OD - 1407292

传感器/执行器电缆,5-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 AD 阀插头(压力开关),与 2个LED,电缆长度: 3 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P- 5,0-PUO/AD-2L OD - 1407293

传感器/执行器电缆,5-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 AD 阀插头(压力开关),与 2个LED,电缆长度: 5 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P-10,0-PUO/AD-2L OD - 1407294

传感器/执行器电缆,5-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 AD 阀插头(压力开关),与 2个LED,电缆长度: 10 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

开槽连接块 - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695

阀连接器A和AD的密封圈套件,适用于室外应用场合,由硅胶密封圈和锁扣构成

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS - 1410723

传感器/执行器电缆,2-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 DEUTSCH DT06-2S 锁紧装置,电缆长度: 1.5 m

价格:
73 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155