具備降低能耗功能的閥連接器產品清單

篩選條件

24 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=阀插头在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1400827

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 1.5 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401131

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 3 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401136

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 5 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401168

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 10 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES - 1413115

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 1.5 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413114

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 3 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413116

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 5 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413118

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 10 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-R-ES - 1401294

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 B 阀插头 (10 mm),与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 1.5 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-R-ES - 1401295

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 B 阀插头 (10 mm),与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 3 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:
24 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155