通用工具產品清單

篩選條件

27 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

工具 - UNIFOX-WP - 1212365

水泵钳,带凹槽缝,带双凹口的手柄区域,符合 VDE ISO 8976 标准

价格:

工具 - UNIFOX-C VDE - 1212202

组合钳,交叉凹进的抓手区域,内置M8-M10套头扳手,通过VDE1000VAC/1500VDC测试

价格:

工具 - UNIFOX-CE VDE - 1212203

组合钳, 弯角刀口设计, 带开口弹簧和锁定装置, 交叉凹进的抓手区域, 内置的 M8 - M10 套头扳手,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试

价格:

工具 - UNIFOX-P VDE - 1212204

带刀片的尖口钳 凹进的抓手区域 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试

价格:

工具 - UNIFOX-PC VDE - 1212205

带刀片的尖口钳 凹进的抓手区域,45° 角 通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试

价格:

工具 - UNIFOX-F VDE - 1212363

扁嘴钳,抓手区域略微凹进,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试

价格:

工具 - UNIFOX-R VDE - 1212364

圆嘴钳, 抓手区域略微凹进,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试

价格:

尖嘴钳 - UNIFOX-PE VDE - 1212529

尖嘴钳,弯角刀口设计,带开口弹簧和锁定装置,略微凹进的抓手区域,可用于 1.5Mm² 和 2.5mm² 的剥线,集成的 M8 - M10 套头扳手,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试

价格:

电缆扎带工具 - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

电缆捆扎条钳,用于宽度为2.2 - 4.8 mm的塑料电缆捆扎条,材料的厚度最大为1.6 mm

价格:

电缆扎带工具 - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

电缆捆扎条钳,用于宽度为2.2 - 4.8 mm的塑料电缆捆扎条,材料的厚度最大为1.6 mm

价格:
27 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155