UM-BASIC 按拉式分段外殼產品清單

篩選條件

24 個結果

电子模块外壳 - UM-BASIC PROFILE - 2200149

挤压型材外壳, 长度: 2000 mm, 下部壳体, 颜色: 浅灰, 高度: 40 mm, 注意:所需型材长度 = PCB长度 - 16.2 mm

价格:

侧面组件 - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

侧面元件(左侧),带安装脚,可将72 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

侧面组件 - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

侧面元件(右侧),带安装脚,可将72 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

侧面组件 - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

侧面元件(左侧),带安装脚,可将108 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上

价格:

侧面组件 - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

侧面元件(右侧),带安装脚,可将108 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

侧面组件 - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

侧面元件(左侧),带安装脚,可将122 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

侧面组件 - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

侧面元件(右侧),带安装脚,可将122 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

端板 - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

挤压型材外壳, 长度: 1000 mm, 盖板, 颜色: 透明, 宽度: 73 mm, 高度: 24 mm, 注意:盖板最大长度 = PCB长度 - 19 mm

价格:

端板 - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

挤压型材外壳, 长度: 1000 mm, 盖板, 颜色: 透明, 宽度: 73 mm, 高度: 63.2 mm, 注意:盖板最大长度 = PCB长度 - 19 mm

价格:

端板 - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

挤压型材外壳, 长度: 1000 mm, 盖板, 颜色: 透明, 宽度: 92 mm, 高度: 34 mm, 注意:盖板最大长度 = PCB长度 - 19 mm

价格:
24 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155