塔架照明產品清單

篩選條件

5 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

LED照明 - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

LED照明, 保护等级 IP67, 色温 5000 K, 长度 307 mm, QUICKON速连, 宽分布光学系统

价格:

LED照明 - PLD T/1AC/AS/2CON - 2402992

LED照明, 保护等级 IP67, 色温 5000 K, 长度 362 mm, QUICKON速连, 宽分布光学系统, 适用于串行连接多个灯

价格:

LED照明 - PLD T/1AC/UD/1CON - 2403121

LED照明, 保护等级 IP67, 色温 5000 K, 长度 307 mm, QUICKON速连, 定向光(上/下)

价格:

LED照明 - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

LED照明, 保护等级 IP67, 色温 5000 K, 长度 362 mm, QUICKON速连, 定向光(上/下), 适用于串行连接多个灯

价格:

支架 - PLD T/1AC/MNT - 2402993

PLD T LED灯座。 套件包括2个支架

价格:
5 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155