工具與附件產品清單

篩選條件

10 個結果

剥线工具 - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

剥线工具,适用2.5、4和6 mm²的标准光伏电缆,最大剥线长度15 mm,适用SUNCLIX现场连接器

价格:

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

操作工具,用于ST端子,同样可用作一字刀口螺丝刀,尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄

价格:

光伏 Y 型分配器 - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

光伏Y型分配器, 标称工作电流: 40 A, 颜色: 黑色, 与SUNCLIX组装 - 1 x 针式(负) - 2 x 孔式(正);单条电缆长度0.12 m,可根据客户要求提供不同节点数目和客户定制的电缆长度。

价格:

光伏 Y 型分配器 - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

光伏Y型分配器, 标称工作电流: 40 A, 颜色: 黑色, 与SUNCLIX组装 - 1 x 孔式(正) - 2 x 针式(负);单条电缆长度0.12 m,可根据客户要求提供不同节点数目和客户定制的电缆长度。

价格:

光伏 Y 型分配器 - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (-/++) - 1795019

光伏Y型分配器, 标称工作电流: 40 A, 颜色: 黑色, 与SUNCLIX组装 - 1 x 针式(负) - 2 x 孔式(正);单条电缆长度0.12 m,可根据客户要求提供不同节点数目和客户定制的电缆长度。

价格:

光伏 Y 型分配器 - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (+/--) - 1795022

光伏Y型分配器, 标称工作电流: 40 A, 颜色: 黑色, 与SUNCLIX组装 - 1 x 孔式(正) - 2 x 针式(负);单条电缆长度0.12 m,可根据客户要求提供不同节点数目和客户定制的电缆长度。

价格:

保护盖 - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

用于SUNCLIX光伏连接器的保护盖;配合面的运输保护。
.

价格:
10 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155