工具與附件產品清單

篩選條件

39 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



压线钳 - CRIMPFOX RC 2,5 - 1205448

压线钳,附带定位器,卷边式插针,压接范围:0.08 mm²至2.5 mm²

价格:

密封盖 - PROT-M12 FS-M - 1430488

M12金属密封盖,用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的M12针式连接位

价格:

密封盖 - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - 1430857

带保护链的M8塑料螺帽,用于传感器电缆和M8插头

价格:

塑料旋入式封盖 - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 1430860

带保护链的M8塑料螺帽,用于传感器电缆和M8插座

价格:

密封盖 - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

带保护链的M12塑料螺帽,用于传感器电缆和闲置的M12插座

价格:

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

带保护链的M12塑料螺帽,用于传感器电缆和闲置的M12插座

价格:

密封盖 - PROT-MINFS-PA-CHAIN - 1430912

带保护链的7/8"塑料螺帽,用于传感器电缆和7/8"插头

价格:

塑料旋入式封盖 - PROT-MINMS-PA-CHAIN - 1430925

带保护链的7/8"塑料螺帽,用于传感器电缆和7/8"插座

价格:

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 SH - 1503302

M12旋入式封盖,用于屏蔽式传感器/执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位

价格:

塑料旋入式封盖 - PROT-M5 - 1533288

M5旋入式封盖,用于传感器/执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M5连接位

价格:
39 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155