符合顧客要求的打標工具產品清單

篩選條件

25 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

导线横截面

  • 更多選項
    關閉

    导线横截面



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTOR_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWAGING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

剥线工具 - WIREFOX 10 CUS - 1212760

剥线工具,已按用户要求规格进行了激光标记,用于0.02 - 10 mm²的电缆和导线,自调节式,剥线长度最大达18 mm,切断能力最高达10 mm²柔性/1.5 mm²刚性,可更换剥线刀片

价格:

剥线工具 - WIREFOX 16 CUS - 1212761

剥线工具,已按照客户规格进行了激光标记,用于4 - 16 mm²的电缆和导线,可自行调整,剥线长度最长可达18 mm,切割能力最高为:10 mm²柔性/1.5 mm²刚性,可更换剥线用刀片

价格:

剥线工具 - WIREFOX 4 CUS - 1212762

剥线工具,已按照客户规格进行了激光标记,用于0.1 - 4 mm²的电缆和导线(尤其是橡胶和硅胶绝缘层),可自行调整,剥线长度最长可达18 mm,切割能力最高为:10 mm²柔性/1.5 mm²刚性,可更换剥线用刀片

价格:

剥线工具 - WIREFOX 6SC CUS - 1212763

剥线工具,已按照客户规格进行了激光标记,用于1.5 - 6 mm²的电缆和导线(尤其是经过短接和接地泄漏保护的电缆),可自行调整,剥线长度最长可达18 mm,切割能力最高为:10 mm²柔性/1.5 mm²刚性,可更换剥线用刀片

价格:

压线钳 - CRIMPFOX 10S CUS - 1212764

压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228要求的套管,0.14 ‐ 10 mm²,可解锁的压力锁,水平进线

价格:

压线钳 - CRIMPFOX 25R CUS - 1212765

压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228第1+4部分要求的套管,10 mm² ... 25 mm²,水平进线,WM压接

价格:

压线钳 - CRIMPFOX 50R CUS - 1212766

压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228第1+4部分要求的套管,35 mm² ... 50 mm²,水平进线,WM压接

价格:

压线钳 - CRIMPFOX 6 CUS - 1212767

压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228第1+4部分要求的套管,0.25 mm² ... 6.0 mm²,水平进线,梯形压接

价格:

压线钳 - CRIMPFOX 6H CUS - 1212768

压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228要求的套管,0.14 ‐ 6 mm²,可解锁的压力锁,水平进线

价格:

压线钳 - CRIMPFOX 6S-F CUS - 1212769

压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228第1+4部分要求的套管,0.5 mm² ... 6 mm²,前端插入,方形压接

价格:
25 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155