熱設備斷路器產品清單

篩選條件

27 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUSE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

热磁设备断路器 - TCP 5/DC32V - 0700005

热磁设备断路器, 位数: 1, 标称工作电流: 5 A, 标称工作电压: 32 V, 厚度: 6 mm, 保险丝类型: 慢熔断, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 浅褐色

价格:

热磁设备断路器 - TCP 7,5/DC32V - 0700007

热磁设备断路器, 位数: 1, 标称工作电流: 7.5 A, 标称工作电压: 32 V, 厚度: 6 mm, 保险丝类型: 慢熔断, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 棕色

价格:

热磁设备断路器 - TCP 10/DC32V - 0700010

热磁设备断路器, 位数: 1, 标称工作电流: 10 A, 标称工作电压: 32 V, 厚度: 6 mm, 保险丝类型: 慢熔断, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 红色

价格:

热磁设备断路器 - TCP 15/DC32V - 0700015

热磁设备断路器, 位数: 1, 标称工作电流: 15 A, 标称工作电压: 32 V, 厚度: 6 mm, 保险丝类型: 慢熔断, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 蓝色

价格:

热磁设备断路器 - TCP 20/DC32V - 0700020

热磁设备断路器, 位数: 1, 标称工作电流: 20 A, 标称工作电压: 32 V, 厚度: 6 mm, 保险丝类型: 慢熔断, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 黄色

价格:

热磁设备断路器 - TCP 25/DC32V - 0700025

热磁设备断路器, 位数: 1, 标称工作电流: 25 A, 标称工作电压: 32 V, 厚度: 6 mm, 保险丝类型: 慢熔断, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 白色

价格:

热磁设备断路器 - TCP 30/DC32V - 0700030

热磁设备断路器, 位数: 1, 标称工作电流: 30 A, 标称工作电压: 32 V, 厚度: 6 mm, 保险丝类型: 慢熔断, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 浅绿色

价格:

热磁设备断路器 - TCP 40/DC32V - 0700040

热磁设备断路器, 位数: 1, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 32 V, 厚度: 6 mm, 保险丝类型: 慢熔断, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 橙色

价格:

热磁设备断路器 - TCP 0,1A - 0712107

热敏式微型断路器,可插入螺钉式保险丝端子UK 6-FSI/C以及弹簧保险丝端子ST 4-FSI/C

价格:

热磁设备断路器 - TCP 0,25A - 0712123

热敏式微型断路器,可插入螺钉式保险丝端子UK 6-FSI/C以及弹簧保险丝端子ST 4-FSI/C

价格:
27 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155