測試斷路插座產品清單

篩選條件

20 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

测试端子条 - RSCWE 6-3/2 - 3969917

测试端子条, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 4, 位数: 2, 厚度: 48.9 mm, 高度: 70.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/3 - 3969918

测试端子条, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 6, 位数: 3, 厚度: 57.1 mm, 高度: 70.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

测试端子条, 3件, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 20, 位数: 10, 厚度: 114.1 mm, 高度: 70.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/4 - 3969920

测试端子条, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 8, 位数: 4, 厚度: 65.2 mm, 高度: 70.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/5 - 3969921

测试端子条, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 10, 位数: 5, 厚度: 73.4 mm, 高度: 70.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/6 - 3969922

测试端子条, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 12, 位数: 6, 厚度: 81.5 mm, 高度: 70.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/7 - 3969923

测试端子条, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 14, 位数: 7, 厚度: 89.7 mm, 高度: 70.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/8 - 3969924

测试端子条, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 16, 位数: 8, 厚度: 97.8 mm, 高度: 70.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/9 - 3969925

测试端子条, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 18, 位数: 9, 厚度: 106 mm, 高度: 70.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/10 - 3969926

测试端子条, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 20, 位数: 10, 厚度: 114.1 mm, 高度: 70.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:
20 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155