可裝配測試插頭產品清單

篩選條件

44 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

测试插头 - FTPR-2/4 - 3001681

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 4, 宽度: 65.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/5 - 3001683

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 5, 宽度: 73.4 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/6 - 3001684

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 6, 宽度: 81.5 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/7 - 3001685

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 7, 宽度: 89.7 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/8 - 3001686

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 8, 宽度: 97.8 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/9 - 3001687

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 9, 宽度: 106 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/10 - 3001688

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 10, 宽度: 114.1 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/11 - 3001689

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 11, 宽度: 122.3 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/13 - 3001691

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 13, 宽度: 138.6 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/12 - 3001690

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 12, 宽度: 130.4 mm, 颜色: 灰色

价格:
44 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155