測試端子條產品清單

篩選條件

9 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

测试端子条 - UTWE 6/3+1 - 3069047

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 8, 位数: 4, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 65.8 mm, 高度: 81 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6/4+1 - 3069048

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 10, 位数: 5, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 74 mm, 高度: 81 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 10, 位数: 5, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 107 mm, 高度: 81 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6/5+1 - 3069049

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 12, 位数: 6, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 82.3 mm, 高度: 81 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6/6+1 - 3069051

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 14, 位数: 7, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 90.5 mm, 高度: 81 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 14, 位数: 7, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 139.5 mm, 高度: 81 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6/7+1 - 3069065

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 16, 位数: 8, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 99 mm, 高度: 81 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6/8+1 - 3069064

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 18, 位数: 9, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 107 mm, 高度: 81 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6/12+1 - 3069077

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 26, 位数: 13, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 139.5 mm, 高度: 81 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:
9 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155