測試斷路接線端子產品清單

篩選條件

75 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

分断测试端子 - UTME 4 - 3047452

分断测试端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - UTME 4-P/P - 3047453

分断测试端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - UTME 4-P/P BU - 3047454

分断测试端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - UTME 4/1P - 3057416

分断测试端子, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - UTME 4-CT/1P - 3057432

分断测试端子, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - UTME 6 - 3047400

分断测试端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - UTME 6-SD - 3047420

分断测试端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UTMED 6 - 3047413

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

启动工具 - UTME 6-SET POWER - 3036000

启动工具,包括采用螺钉连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。 用于三相互感器回路(电流和电压)的端子条可单独组态。

价格:

启动工具 - UTME 6-SET POWER 1 - 3036001

启动工具,包括采用螺钉连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。 用于三相互感器回路(电流和电压)的端子条可单独组态。

价格:
75 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155