測試斷路接線端子產品清單

篩選條件

17 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

分断测试端子 - RT 4-T-P/P - 3000565

分断测试端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 螺栓连接, 长度: 82.4 mm, 厚度: 12.3 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 500 V

价格:

分断测试端子 - RT 5-T - 3049039

分断测试端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 螺栓连接, 长度: 91.4 mm, 厚度: 16.3 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 1000 V

价格:

分断测试端子 - RTO 5-T - 3049233

采用螺栓连接的分断测试接线端子, 接线容量: 0.1 - 6 mm²,AWG: 26-10,宽度: 16.3 mm,颜色: 灰色

价格:

分断测试端子 - RTO 5-T-TC - 3049990

带螺栓连接和透明安全连接头的测试分断端子,接线容量:0.1 - 6 mm²,AWG:26 - 10,厚度:16.3 mm,颜色:灰色

价格:

分断测试端子 - RTO 4-T-TC - 3000558

分断测试端子, 带透明盖板, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 螺栓连接, 长度: 82.4 mm, 厚度: 12.3 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 500 V

价格:

分断测试端子 - RBO 5-T - 3058114

分断测试端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 50 A, 接线方式: 螺栓连接, 长度: 79.9 mm, 厚度: 13 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 标称工作电压: 800 V

价格:

分断测试端子 - RBO 5-T-F - 3058169

直通端子,螺栓连接方式,接线容量:0.1 - 6 mm²,AWG:26 - 10,厚13 mm,颜色:灰色

价格:

分断测试端子 - RBO 5-T-B - 3214932

分断测试端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 50 A, 接线方式: 螺栓连接, 长度: 80.8 mm, 厚度: 13 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 800 V

价格:

分断测试端子 - RBO 5-T-B-HEX - 3076714

分断测试端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 50 A, 接线方式: 螺栓连接, 长度: 80.8 mm, 厚度: 13 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 800 V

价格:

分断测试端子 - RBO 5-T-F-B - 3214945

螺栓连接直通端子,接线容量:0.1 -6 mm²,AWG:26 -10,厚度:16.3 mm,颜色:灰色

价格:
17 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155