測試斷路端子產品清單

篩選條件

13 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

套件包括

  • 更多選項
    關閉

    套件包括



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

分断测试端子 - STME 6 - 3035700

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 30 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - STME 6 HV - 3035693

分断测试端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 厚度: 8.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

分断测试端子 - STME 6 HV BU - 3035694

分断测试端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 厚度: 8.2 mm, 颜色: 蓝色

价格:

元件端子 - STME 6-DIO/L-R HV - 3035691

元件端子, 带集成二极管, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 厚度: 8.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

元件端子 - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692

元件端子, 带集成二极管, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 厚度: 8.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

元件端子 - STME 6-BE - 3035688

元件端子, 用于可单独选择的安全元件, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, 厚度: 8.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

直通式接线端子 - STMED 6 - 3035713

直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

启动工具 - STME 6-SET POWER - 3035988

启动工具,包括采用弹簧连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。 用于三相互感器回路(电流和电压)的端子条可单独组态。

价格:

分断测试端子 - DTME 6 - 3034400

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 30 A, 接线方式: 直插式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 厚度: 8.2 mm, 高度: 49.6 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - DTMED 6 - 3034413

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 直插式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 厚度: 8.2 mm, 高度: 49.6 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
13 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155