測試斷路端子產品清單

篩選條件

60 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

分断测试端子 - PTME 4 - 3212139

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 高度: 48.8 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - PTME 4 BU - 3212148

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 高度: 48.8 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - PTME 4 WH - 3212140

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 高度: 48.8 mm, 颜色: 白色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - PTME 4 RD - 3212143

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 高度: 48.8 mm, 颜色: 红色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - PTMED 4 - 3212141

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 高度: 48.8 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

分断测试端子 - PTME 6 - 3212170

分断测试端子, 接线方式: 直插式连接, 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

元件端子 - PTME 6-BE - 3035687

元件端子, 用于可单独选择的安全元件, 接线方式: 直插式连接, 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

直通式接线端子 - PTMED 6 - 3212183

直通式接线端子, 接线方式: 直插式连接, 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

启动工具 - PTME 6-SET POWER - 3035991

启动工具,包括采用直插式连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。 用于三相互感器回路(电流和电压)的端子条可单独组态。

价格:

分断测试端子 - PTME 6 HV BU - 3035695

分断测试端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 30 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 宽度: 8.2 mm, 高度: 49 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5

价格:
60 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155