端子出口和聯接產品清單

篩選條件

13 個結果

SC-RJ孔式插针 - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

SC-RJ孔式插芯,双工,适用于VS-A-F-IP67面板安装支架,可用于光纤(多模和单模)、PCF以及聚合物光纤

价格:

光纤耦合 - VS-SCRJ-GOF-KU - 1654358

SC-RJ连接器插芯,双工,适用于VS-PP-19-1HE-16-F配线架、VS-TO...F...终端盒、以及VS-SI-FP-2F前板,可用于GOF(多模和单模)、HCS、以及聚合物光纤类型

价格:

面板安装框架 - VS-V1-F-2XSCRJ-MNNA-PG9-C-S-A1 - 1404680

SC-RJ面板安装框架,IP67,适用卡口锁,金属,带多模耦合器,POF,SC-RJ转SC-RJ,适用圆形安装孔,带密封,不带安装螺钉

价格:

面板安装框架 - VS-V1-F-2XSCRJ-MNNA-PG9-C-S-B1 - 1404681

SC-RJ面板安装框架,IP67,适用卡口锁,金属,带单模耦合器,POF,SC-RJ转SC-RJ,适用圆形安装孔,带密封,不带安装螺钉

价格:

光纤耦合 - FOC-V06-D1PGY-S/SJBE4 - 1410050

SC-RJ连接器,IP65/67,双工,可用于GOF(多模和单模)、PCF和聚合物光纤类型

价格:

光纤耦合 - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJ推挽式耦合连接器,IP67,金属,带保护盖,颜色:镀镍

价格:

防雷箱 - FOC-MODUL-LC:6-GMB-EMPTY - 1415743

用于组合式配电盘的空光纤盒,用于装配小型支线

价格:

防雷箱 - FOC-MODUL-LC:6-MTP-EMPTY - 1415749

用于组合式配电盘的空光纤盒,用于装配MPO/MTP®适配器

价格:

耦合连接 - VS-MP-PPC/CG-FO - 1404319

多端口数据连接:推挽式SC-RJ,用于无源PROFINET连接到机械手,包括安装脚。

价格:

耦合连接 - VS-MP-PPC/CG-PO/FO - 1404321

多端口电源与数据连接:推挽式电源与SC-RJ,用于无源PROFINET连接到机械手,包括安装脚。

价格:
13 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155