端子出口和聯接產品清單

篩選條件

78 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

RJ45耦合连接器 - VS-08-BU/BU-RJ45-F - 1405617

RJ45耦合连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: PA-GF, 用于VS-08和推挽式面板安装支架

价格:

RJ45插座 - VS-08-BU-RJ45/10G-F - 1424009

RJ45插座, 保护等级: IP20, 位数: 8, 标识材料: 铜合金, 接线方式: IDC, 接线容量: AWG 26-22

价格:

RJ45插座 - VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU - 1653155

RJ45插座, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT6, 标识材料: 锌模铸, 接线方式: 2x RJ45, Keystone

价格:

RJ45插座 - VS-08-BU-RJ45-3/BU - 1654552

RJ45孔式插芯,模块化(Keystone),CAT3,8芯,屏蔽,插座转插座

价格:

RJ45耦合连接器 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

RJ45耦合连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 玻璃光纤,PBT, 接线方式: 母头, Keystone

价格:

面板安装框架套件 - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - 1419184

面板安装框架套件, 类型: RJ45,IP67,型号1, 保护等级: IP67, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌模铸, 接线方式: 耦合连接

价格:

面板安装框架 - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - 1419185

RJ45安装框架,IP67,适用卡口锁,金属,带用于连接电缆的插芯,适用圆形安装孔,带密封,不带安装螺钉

价格:

RJ45耦合连接器 - VS-08-KU-IP67-BK - 1658684

RJ45耦合连接器,IP67,CAT5e,带保护盖,颜色: 黑色

价格:

RJ45耦合连接器 - VS-08-KU-IP67 - 1689268

RJ45耦合连接器,IP67,CAT5e,带保护盖,颜色: 灰色

价格:

RJ45耦合连接器 - VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - 1405183

RJ45耦合连接器,IP67,金属,CAT5e,带保护盖,颜色: 镀镍

价格:
78 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155