端子標記產品清單

篩選條件

1,454 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CLAMPS_MANUFACTURERS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

用于端子的标记条 - UC-TM 4 - 0818111

用于端子的标记条, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:

用于端子的标记条 - UC-TM 4 BU - 0818247

用于端子的标记条, 标签纸, 蓝色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:

用于端子的标记条 - UC-TM 4 BU CUS - 0824574

用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 蓝色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:

用于端子的标记条 - UC-TM 4 CUS - 0824573

用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:

用于端子的标记条 - UC-TM 4 GN - 0818263

用于端子的标记条, 标签纸, 绿色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:

用于端子的标记条 - UC-TM 4 GN CUS - 0824575

用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 绿色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:

用于端子的标记条 - UC-TM 4 OG - 0818221

用于端子的标记条, 标签纸, 橙色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:

用于端子的标记条 - UC-TM 4 OG CUS - 0824576

用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 橙色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:

用于端子的标记条 - UC-TM 4 RD - 0818250

用于端子的标记条, 标签纸, 红色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:

用于端子的标记条 - UC-TM 4 RD CUS - 0824577

用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 红色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:
1,454 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155