溫度監控繼電器(熱敏電阻)產品清單

篩選條件

2 個結果

监视继电器 - EMD-BL-PTC - 2906252

电机线圈温度监控(最多6个PTC),用于符合DIN 44081和DIN 44082标准要求的温度传感器,带热敏电阻回路的短路监控,采用螺钉连接。

价格:

监视继电器 - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

电机线圈温度监控(最多6个PTC),用于符合DIN 44081和DIN 44082标准要求的温度传感器,带热敏电阻回路的短路监控,采用插拔式连接。

价格:
2 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155