電湧保護產品清單

篩選條件

8 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DOUBLE_CONDUCTORS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电涌保护器 - TT-EX(I)- 24DC - 2832124

模块化接线端子,带3级电涌保护,用于浮地Ex-i信号电路的保护,单独接地,额定电压:24 V DC,安装在NS 35/7.5导轨上,端子宽度:6.2 mm,端子高度:54.6 mm。 适用HART

价格:

电涌保护连接器 - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

PT保护性连接器,带适用于两个2线制浮地Ex i信号接线的保护回路。 额定电压:24 V DC,与HART兼容。

价格:

电涌保护基座 - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

基座用于安装带保护电路的保护插头PT,用于2个双线浮地EEx ia信号电路的保护。 安装在NS 35/7.5和NS 35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm

价格:

3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

插拔式设备保护,符合3类/III级,用于单相电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(3线系统:L1、N、PE),内置防电涌保险丝,带远程指示触点。 也适用于DC应用。

价格:

电涌保护连接器 - PT 1X2-24AC-ST - 2856058

带保护回路 PT 保护连接,用于 2 线浮地信号回路。 HART 兼容。

价格:

电涌保护基座 - PT 1X2-BE - 2856113

基座用于安装带保护电路的保护插头PT,用于双线浮地信号电路的保护。 安装在NS 35/7.5导轨和NS 35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm。

价格:

2类电涌保护基座 - PT 1X2-BE/FM - 2920010

基座用于安装保护插头,带诊断功能和状态指示,用于浮地双线的保护。

价格:

电涌保护连接器 - PT 1X2-24AC/FM-ST - 2920094

电涌保护插头,带诊断功能、状态显示和远程指示触点,用于双线浮地信号电路的保护。

价格:
8 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155