電湧保護產品清單

篩選條件

11 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电涌保护器 - TT-EX(I)- 24DC - 2832124

模块化接线端子,带3级电涌保护,用于浮地Ex-i信号电路的保护,单独接地,额定电压:24 V DC,安装在NS 35/7.5导轨上,端子宽度:6.2 mm,端子高度:54.6 mm。 适用HART

价格:

电涌保护连接器 - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

PT保护性连接器,带适用于两个2线制浮地Ex i信号接线的保护回路。 额定电压:24 V DC,与HART兼容。

价格:

电涌保护连接器 - PT 5-HF-12 DC-ST - 2838775

电涌保护插头PT,带HF保护电路,用于4个信号线的保护。 额定电压: 12 V DC

价格:

电涌保护基座 - PT 2X2-BE - 2839208

基座用于安装保护插头PT,用于2个双线浮地信号电路的保护,3-4(GND)和9-10之间带桥接件,安装在NS 35/7.5和NS35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm

价格:

电涌保护连接器 - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253

保护插头PT,用于4线浮地Ex-i信号电路的保护。 额定电压:24 V DC

价格:

电涌保护基座 - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

基座用于安装带保护电路的保护插头PT,用于2个双线浮地EEx ia信号电路的保护。 安装在NS 35/7.5和NS 35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm

价格:

电涌保护基座 - PT 4-EX(I)-BE - 2839486

基座用于安装带保护电路的保护插头PT,用于4线浮地EEx ia信号电路的保护。 额定电压: 24 V DC,安装在NS 35/7.5和NS 35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm

价格:

电涌保护基座 - PT 1X2-BE - 2856113

基座用于安装带保护电路的保护插头PT,用于双线浮地信号电路的保护。 安装在NS 35/7.5导轨和NS 35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm。

价格:

电涌保护连接器 - PT 3-PB-ST - 2858030

电涌保护插头,安装在基座上,用于IT系统中2个浮地信号线的常规模式电压粗/细保护,以及共模电压接地粗保护。

价格:

电涌保护器 - D-UFB-PB - 2880642

9位D-SUB连接器,提供细电涌保护,用于PROFIBUS-DP的电涌保护,传输速率达12 mbps。

价格:
11 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155