突波保護產品清單

篩選條件

14 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电涌保护器 - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

导轨安装式细电涌保护模块,安装在NS 35/7.5导轨上。 额定电压: 24 V AC,外壳厚度: 12.5 mm

价格:

电涌保护器 - DT-UFB-IB-RBI - 2800055

电涌保护适配器,用于5线远程总线输入的保护。 连接:9位D-SUB插头-插座。 也可作为备选卡接在DIN导轨上。 包括长1 m的电缆,带9位D-SUB连接。

价格:

电涌保护器 - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

电涌保护适配器,用于5线远程总线输入的保护。 连接:9位D-SUB插座-插头。 也可作为备选卡接在DIN导轨上。 包括长1 m的电缆,带9位D-SUB连接。

价格:

电涌保护连接器 - PT 2X2-24AC-ST - 2838283

PT 保护插头,用于两个 2 线浮地信号回路。 24 V AC 额定电压。 HART 兼容。

价格:

电涌保护连接器 - PT 4X1-24AC-ST - 2838351

PT保护插头,用于单侧接地信号电路中4个导线的保护。 额定电压:24 V AC

价格:

电涌保护连接器 - CTM 1X2- 24DC - 2838513

LSA-PLUS电涌保护插头(COMTRAB CTM),用于浮地信号电路中双线的保护。 额定电压: 24 V DC

价格:

模板 - CTM 10-MAG - 2838610

插件架带接地导轨,最多可安装10个LSA-PLUS保护插头(COMTRAB CTM),可插入CT-TERMIBLOCK 或 断接条LSA-PLUS中。

价格:

电涌保护连接器 - PT 5-HF- 5 DC-ST - 2838762

电涌保护插头PT,带HF保护电路,用于4个信号线的保护。 额定电压: 5 V DC

价格:

电涌保护基座 - PT 2X2-BE - 2839208

基座用于安装保护插头PT,用于2个双线浮地信号电路的保护,3-4(GND)和9-10之间带桥接件,安装在NS 35/7.5和NS35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm

价格:

电涌保护基座 - PT 2X2+F-BE - 2839224

基座用于安装保护插头PT,用于2个双线浮地信号电路的保护,3-4(GND)和9-10之间采用气体放电管,安装在NS 35/7.5和NS35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm

价格:
14 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155