突波保護產品清單

篩選條件

3 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HIGHEST_CONTINUOUS_OPERATING_VOLTAGE_UC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

插拔式设备保护,符合3类/III级,用于单相电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(3线系统:L1、N、PE),内置防电涌保险丝,带远程指示触点。 也适用于DC应用。

价格:

电涌保护基座 - PT 1X2-BE - 2856113

基座用于安装带保护电路的保护插头PT,用于双线浮地信号电路的保护。 安装在NS 35/7.5导轨和NS 35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm。

价格:

电涌保护连接器 - PT 3-HF-12DC-ST - 2858043

电涌保护插头,安装在基座上,用于IT系统中2个浮地信号线和地线的常规模式电压粗/细保护,为接地提供共模电压粗保护。 工作电压: 12 V DC

价格:
3 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155