剝線工具產品清單

篩選條件

72 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

剥线工具 - WIREFOX 2,5 - 1212368

剥线工具,用于横截面为0.08至2.5 mm²的导线和电缆,自调节,剥线长度最大为15 mm,切割能力:柔性最大为6 mm²/刚性最大为1.5 mm²

价格:

剥线工具 - WIREFOX 4 - 1212156

用于0.1 ‐ 4 mm²电缆和导线(特别是橡胶和硅胶绝缘线)的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm²(柔性)/1.5 mm²(刚性),剥线刀片可更换

价格:

剥线工具 - WIREFOX 6SC - 1212158

用于1.5 ‐ 6 mm²电缆和导线(特别是防短路和地线漏电电缆)的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm²(柔性)/1.5 mm²(刚性),剥线刀片可更换

价格:

剥线工具 - WIREFOX 10 - 1212150

用于0.02 ‐ 10 mm²电缆和导线的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm²(柔性)/1.5 mm²(刚性),剥线刀片可更换

价格:

剥线工具 - WIREFOX 10 CUS - 1212760

剥线工具,已按用户要求规格进行了激光标记,用于0.02 - 10 mm²的电缆和导线,自调节式,剥线长度最大达18 mm,切断能力最高达10 mm²柔性/1.5 mm²刚性,可更换剥线刀片

价格:

剥线工具 - WIREFOX 16 - 1212155

用于4 ‐ 16 mm²电缆和导线的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm²(柔性)/1.5 mm²(刚性),剥线刀片可更换

价格:

剥线工具 - WIREFOX 16-1 - 1212157

剥线钳,用于横截面为6‐16mm²的导线和电缆,自调节,剥线长度不限,也适合于传感器/执行器电缆

价格:

剥线工具 - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

剥线钳,用于剥除电缆上的绝热罩,用于电缆切块、电缆开口以及直径为 8 - 9 Mm 的屏蔽连接,绝缘层厚度可达 1.2 mm,剥线长度 20 mm 或以上

价格:

剥线工具 - WIREFOX FC - 1212619

剥线工具,适用0.75至2.5 mm² 的扁平电缆,宽度最大15 mm,剥线长度无限制

价格:

剥线工具 - WIREFOX ASI - 1212154

剥线钳, 用于AS接口扁平电缆,任意剥线长度均可满足

价格:
72 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155