剝線機產品清單

篩選條件

7 個結果

剥线设备 - WF 1000 - 1212149

剥线设备内置图形显示,适用电缆最大直径6 mm,230 V

价格:

剥线设备 - WF 1000 120V - 1212258

剥线设备内置图形显示,适用电缆最大直径6 mm,120 V

价格:

备用刀具 - WF 1000/SB - 1212279

备用切线刀,用于剥线机

价格:

备用固定钳 - WF 1000/CJ - 1212415

用于剥线机的备用钳口

价格:

附件 - WF 1000/TR - 1212416

用于剥线机的开启按键扳手

价格:

附件 - WF 1000/COV - 1212417

剥线设备的废料斗

价格:
7 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155