剝線/壓接機產品清單

篩選條件

151 個結果

电动压线工具 - CF 1000-1,5 - 1208199

剥线和压线机,100 - 240 V输入电压,适用于横截面积0.25 - 4.0 mm²的绝缘套管,符合DIN 46228-4: 1990-09,包括0.5 - 1.5 mm²转换工具套件(6 - 12 mm长的套管)

价格:

电动压线工具 - CF 1000-10 - 1212456

剥线和压线设备,120-230 V输入电压,电动-液压,适用带绝缘套管的4 mm²、6 mm²和10 mm²散装冷压头,不带转换工具套件

价格:

电动压线工具 - CF 3000-2,5 - 1205477

剥线和压线机,230 V,适用盘卷式绝缘冷压头0.25 ... 2.5 mm²,套管长度8 mm,含转换工具套件0.5 ... 2.5 mm²

价格:

电动压线工具 - CF 3000-2,5 120V - 1205516

剥线和压线机,120 V,适用盘卷式绝缘冷压头0.25 ... 2.5 mm²,套管长度8 mm,含转换工具套件0.5 ... 2.5 mm²

价格:

转换工具 - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

安装套件,适用于CF 1000-1,5(至序列号16059),用于符合DIN 46228-4: 2017-05标准要求的绝缘套管,横截面范围:0.25-0.34 mm²,剥线长度:6 mm

价格:

转换工具 - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

安装套件,适用于CF 1000-1,5(至序列号16059),用于符合DIN 46228-4: 2017-05标准要求的绝缘套管,横截面范围:0.25-0.34 mm²,AWG 24-22,剥线长度:8 mm

价格:

转换工具 - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

安装套件,适用于CF 1000-1,5(至序列号16059),用于符合DIN 46228-4: 2017-05标准要求的绝缘套管,横截面范围:2.5 mm²,剥线长度:8 mm

价格:

转换工具 - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

安装套件,适用于CF 1000-1,5(至序列号16059),用于符合DIN 46228-4: 2017-05标准要求的绝缘套管,横截面范围:4 mm²,剥线长度:10 mm

价格:

转换工具 - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

转换工具套件,适用于CF 1000-10,用于符合DIN 46228-4: 1990-09标准要求的绝缘套管,截面积:4 mm²,剥线长度:10 - 12 mm

价格:

转换工具 - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

转换工具套件,适用于CF 1000-10,用于符合DIN 46228-4: 1990-09标准要求的绝缘套管,截面积:6 mm²,剥线长度:12 mm

价格:
151 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155