底座產品清單

篩選條件

101 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

继电器底座 - PLC-BPT- 12DC/21HC - 2900253

14 mm PLC底座端子适用于高持续电流,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压12 V DC

价格:

继电器底座 - PLC-BPT- 24DC/21HC - 2900254

14 mm PLC底座端子适用于高持续电流,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压24 V DC

价格:

继电器底座 - PLC-BPT- 24UC/21HC - 2900255

14 mm PLC底座端子适用于高持续电流,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压24 V AC/DC

价格:

继电器底座 - PLC-BPT- 48DC/21HC - 2900256

14 mm PLC底座端子适用于高持续电流,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压48 V DC

价格:

继电器底座 - PLC-BPT- 60DC/21HC - 2900257

14 mm PLC底座端子适用于高持续电流,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压60 V DC

价格:

继电器底座 - PLC-BPT-120UC/21HC - 2900258

14 mm PLC底座端子适用于高持续电流,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压120 V AC/DC

价格:

继电器底座 - PLC-BPT-230UC/21HC - 2900259

14 mm PLC底座端子适用于高持续电流,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压230 V AC/DC

价格:

继电器底座 - PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - 2900260

14 mm PLC底座端子适用于高冲击电流,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,带负载返回线连接(BB),1个常开触点,输入电压24 V DC

价格:

继电器底座 - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

适用于轨道交通应用的6.2 mm PLC底座端子,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度范围:-25°C至+70°C,1个PDT,输入电压24 V DC

价格:

继电器底座 - PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 2900262

6.2 mm PLC底座端子适用于输入功能,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,带有传感器电源电压分配系统(BB),1个常开触点,输入电压24 V DC

价格:
101 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155