滑裝插拔式連接器產品清單

篩選條件

26 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

直通式接线端子 - UKK 4-FS - 2770561

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

直通式接线端子 - UKK 4-FS BU - 2778547

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

直通式接线端子 - UK 4-FSR(2-2,8-0,8) - 3019014

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

直通式接线端子 - UKK 4-FS/FS - 2771133

直通式接线端子, 接线方式: 滑插连接技术, 横截面: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

直通式接线端子 - VBST 4-FS(6-2,8-0,8) - 0852012

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0851013

直通式接线端子, 接线方式: 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) - 3070435

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD - 3070436

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 红色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - VBSN 4-FS(6-2,8-0,8) - 0854010

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
26 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155