套管外殼產品清單

篩選條件

81 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

外壳材料

  • 更多選項
    關閉

    外壳材料



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

插头外壳 - VC-AL-T1-Z-M20-S - 1583597

铸铝插头外壳,带开槽连接块,锁紧螺钉带圆柱头,适用M20公制电缆密封,倾角电缆连接,VC1类

价格:

外壳 - VC-AL-T1-Z-M25-S - 1583607

铸铝插头外壳,带开槽连接块,锁紧螺钉带圆柱头,适用M25公制电缆密封,倾角电缆连接,VC1类

价格:

外壳 - VC-AL-T1-R-M20-S - 1583610

铸铝插头外壳,带开槽连接块,锁紧螺钉带滚花头,适用M20公制电缆密封,倾角电缆连接,VC1类

价格:

外壳 - VC-AL-T1-R-M25-S - 1583623

铸铝插头外壳,带开槽连接块,锁紧螺钉带滚花头,适用M25公制电缆密封,倾角电缆连接,VC1类

价格:

外壳 - VC-AL-T2-Z-M20-S - 1583636

铸铝插头外壳,带开槽连接块,锁紧螺钉带圆柱头,适用M20公制电缆密封,倾角电缆连接,VC2类

价格:

外壳 - VC-AL-T2-Z-M25-S - 1583649

铸铝插头外壳,带开槽连接块,锁紧螺钉带圆柱头,适用M25公制电缆密封,倾角电缆连接,VC2类

价格:

外壳 - VC-AL-T2-R-M20-S - 1583652

铸铝插头外壳,带开槽连接块,锁紧螺钉带滚花头,适用M20公制电缆密封,倾角电缆连接,VC2类

价格:

外壳 - VC-AL-T2-R-M25-S - 1583665

铸铝插头外壳,带开槽连接块,锁紧螺钉带滚花头,适用M25公制电缆密封,倾角电缆连接,VC2类

价格:

外壳 - VC-AL-T3-Z-M25-S - 1583678

铸铝插头外壳,带开槽连接块,锁紧螺钉带圆柱头,适用M25公制电缆密封,倾角电缆连接,VC3类

价格:

外壳 - VC-AL-T3-Z-M25/M20-S - 1583681

铸铝插头外壳,带开槽连接块,锁紧螺钉带圆柱头,适用M32和M20公制电缆密封,倾角电缆连接,VC3类

价格:
81 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155