產品清單:單繼電器

篩選條件

6 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MIN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

单个继电器 - REL-MR-12DC/21-21/C1D2 - 2906988

插拔式微型功率继电器,带有功率触点,2 个 PDT,12 V DC 输入电压,UL/cUL:许可用于防爆区 1 类 2 级

价格:

单个继电器 - REL-MR-24DC/21-21/ATEX - 2906213

插拔式微型功率继电器,带有功率触点,2 个 PDT,24 V DC 输入电压,UL/cUL:许可用于防爆区 1 类 2 级以及 ATEX(2 区)

价格:

单个继电器 - REL-MR-12DC/21HC/EX - 2908821

插拔式微型功率继电器,带适用于大持续电流的功率触点,1个转换触点,12 V DC输入电压,适用于2区应用

价格:

单个继电器 - REL-MR-24DC/21HC/EX - 2908822

插拔式微型功率继电器,带适用于大持续电流的功率触点,1个转换触点,24 V DC输入电压,适用于2区应用

价格:

单个继电器 - REL-MR-110DC/21HC/EX - 2908823

插拔式微型功率继电器,带适用于大持续电流的功率触点,1个转换触点,110 V DC输入电压,适用于2区应用

价格:

单个继电器 - REL-MR-110DC/21-21/EX - 2908824

插拔式微型功率继电器,带功率触点,2个转换触点,110 V DC输入电压,适用于2区应用

价格:
6 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155