單繼電器產品清單

篩選條件

63 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MAX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MIN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

单个继电器 - REL-MR- 4,5DC/21 - 2961367

插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个PDT,输入电压4.5 V DC

价格:

单个继电器 - REL-MR- 12DC/21 - 2961150

插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个PDT,输入电压12 V DC

价格:

单个继电器 - REL-MR- 18DC/21 - 2961383

插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个PDT,输入电压18 V DC

价格:

单个继电器 - REL-MR- 24DC/21 - 2961105

插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个PDT,输入电压24 V DC

价格:

单个继电器 - REL-MR- 60DC/21 - 2961118

插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个PDT,输入电压60 V DC

价格:

单个继电器 - REL-MR 4,5DC/21AU - 2961370

插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,1个PDT,输入电压4.5 V DC

价格:

单个继电器 - REL-MR- 12DC/21AU - 2961163

插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,1个PDT,输入电压12 V DC

价格:

单个继电器 - REL-MR- 18DC/21AU - 2961493

插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,1个PDT,输入电压18 V DC

价格:

单个继电器 - REL-MR- 24DC/21AU - 2961121

插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,1个PDT,输入电压24 V DC

价格:

单个继电器 - REL-MR- 60DC/21AU - 2961134

插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,1个PDT,输入电压60 V DC

价格:
63 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155