維修插頭產品清單

篩選條件

5 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

测试插头 - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

测试插头, 位数: 1, 宽度: 9 mm, 颜色: 红色

价格:

切断插头 - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

切断插头, 位数: 1, 宽度: 13.6 mm, 颜色: 绿色

价格:

切断插头 - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

切断插头, 位数: 2, 宽度: 16.3 mm, 颜色: 红色

价格:

切断插头 - FIP-3/3 SERVICE - 3069312

切断插头, 位数: 3, 宽度: 24.5 mm, 颜色: 红色

价格:

切断插头 - FIP-3/4 SERVICE - 3069313

切断插头, 位数: 4, 宽度: 32.6 mm, 颜色: 红色

价格:
5 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155