安全路由器和防火墻產品清單

篩選條件

23 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

路由器 - FL MGUARD RS2000 TX/TX-B - 2702139

用于标准路由的路由器,NAT, 1:1-NAT,端口发送,最大可达2 x 85 Mbps的数据传输

价格:

路由器 - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

金属壳体内的安全电器,带扩展温度范围,SD卡件插槽,最多2个VPN通道,双击式防火墙,用于最方便的组态,路由器带NAT/1:1 NAT

价格:

安全设备 - TC MGUARD RS2000 4G VPN - 2903588

安全设备,带4G移动网络接口,SD卡插槽,2个VPN通道,易于组态的防火墙,带NAT/1:1 NAT的路由器,4端口交换机,2个SIM卡插槽

价格:

路由器 - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

具有移动电话接口的安全设备、SD卡插槽、2个VPN通道、易于配置的双插(2-click)防火墙、带NAT/1:1 NAT的路由器、4端口交换机、2个SIM卡插槽、GPS接收器。

价格:

路由器 - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

安装在金属外壳中的安全路由器,集成5端口交换机,VPN,具有扩展的温度范围,SD卡插槽,简单的防火墙,路由器采用NAT/1:1-NAT

价格:

路由器 - FL MGUARD RS4000 TX/TX - 2700634

安全插接件在金属外壳内,其温度范围得到扩展,SD卡件插槽,
智能型防火墙功能范围广,以保证最大的安全性并易于组态,路由器带NAT/1:1 NAT,VPN/CIFS全套监视系统可供选用

价格:

路由器 - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

安全插接件在金属外壳内,带扩展温度范围,SD卡件插槽,用于10个VPN通道的VPN(最多可选配250个附加许可),
全功能范围的智能型防火墙,用于最高的安全性并易于组态,路由器带NAT/1:1 NAT,可选配CIFS集成监视

价格:

路由器 - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

装在金属外壳中的安全设备,已获得ATEX和IECEx认证,具有扩展的温度范围,SD卡插槽,OPC/Modbus检测器,智能防火墙,功能全面,可提供最高的安全性且组态简便,NAT/1:1 NAT路由器,从FW 8.5起:VPN可用于最多250个通道,CIFS完整性监控,冗余功能

价格:

安全设备 - TC MGUARD RS4000 4G VPN - 2903586

安全设备,WAN和4G移动网络接口,SD卡插槽,10个VPN通道,功能全面的智能防火墙,带NAT/1:1 NAT的路由器,可选的CIFS完整性监控,4端口管理型交换机,2个SIM卡插槽

价格:

路由器 - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440

安全设备、WAN、移动电话接口、SD卡插槽、10个VPN通道、功能全面的智能防火墙、带NAT/1:1 NAT的路由器、可选的CIFS完好性监测、管理型4端口交换机、2个SIM卡插槽、GPS接收器。

价格:
23 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155